Uttagsplint, IEC C19, 16 A, IEC 60309-kontakt, 12x IEC C19
Uttagsplint, IEC C19, 16 A, IEC 60309-kontakt, 12x IEC C19
Katalog#: 60110-282
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C19-uttag.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Grenuttag med C19 IEC-uttag
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- Anslutningskabel 2 m, med kontakt i enlighet med IEC 60309
- Monteringshöjd 1 U
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.