Uttagsplint, UTE, 3-fas, 9 uttag
Uttagsplint, UTE, 3-fas, 9 uttag
Katalog#: 60110-233
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Anslutningskabel 2 m, öppen ände med hylsor
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- Grenuttag med UTE-uttag, 3-fas
- 3-fas, 16 A per fas
- I enlighet med NFC 61-303
- Vertikal montering
- Installationshöjd 1 U
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.