Varistar CP Heavy-Load tvärbalk, RAL 7021, 800D
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Heavy-Load tvärbalk, RAL 7021, 800D
Katalog#: 24630-090
Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 1600 kg statisk belastning. Hålmönstret möjliggör enkel reccessment av 19-tumsplanet i steg om 25 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 1600 kg statisk belastning
- Hålmönstret gör det enkelt att justera 19-tumsplanet i steg om 25 mm
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.