Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

24630089.89.tif image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP kraftig tvärbalk, RAL 7021, 600D

Katalog#: 24630-089

Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 1600 kg statisk belastning. Hålmönstret möjliggör enkel reccessment av 19-tumsplanet i steg om 25 mm.
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
Resurser CAD Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us