Varistar CP teleskopiskt tippskydd, RAL 7021, 200H, 800W, 1000D
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP teleskopiskt tippskydd, RAL 7021, 200H, 800W, 1000D
Katalog#: 24630-053
Teleskopiskt Tip-Over-skydd för ballansskydd med 150 kg vid full förlängning och möjligheter till lateral och bakre kabelhantering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Teleskopiskt tippskydd med max. 150 kg vid full förlängning
- Lateral och bakre kabelingång möjlig
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.