Comline ECL 19-tums 23 panel-/skjutmonteringssats, 900H 600W
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Comline ECL 19-tums 23 panel-/skjutmonteringssats, 900H 600W
Katalog#: 22349-025
Comline ECL 19-tums/23-tums panel-/skjutmonteringssats med en lastkapacitet på 400 kg, säkerställer enkel montering på djupa delar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Comline ECL 19-tums/23-tums panel-/skjutmonteringssats
- För montering på djupelement (25 mm rutnät)
- Lastkapacitet 400 kg
- Glidskenor kan monteras
- För infälld montering av komponenter på 19 tum/23 tum
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.