Varistar CP glasdörr med 3-punktslås, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP glasdörr med 3-punktslås, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Katalog#: 21630-718
Glasdörr med 3-punktslås ger starkare kontakt mellan dörr och skåpstomme.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Glasdörr med 3-punktslås, med lås
- Spakhandtag med nyckelinsats (2 nycklar)
- Öppningsvinkel 180 grader
- Säkerhetsglas, 6 mm
- Standardmontering, lås på höger dörr
- Kan eftermonteras med spakhandtag 24630003 och din-profilhalvcylinder med nycklar eller tryckknapp
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.