Varistar CP bakpanel, skruv fast, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP bakpanel, skruv fast, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
Katalog#: 21630-391
Skåpen har bakpaneler väl fastskruvade i ramen för att ha maximal kontakt med packningen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Skruv fast, robust och en person monterbar sidopanel
- Bakpanel utan jordningssats
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.