Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W, IP55
Katalog#: 21630-217
Ståldörr med monteringsram på insidan, 3 punktslås och med spakhandtag med inbyggd tryckknapp.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 55
- Spakhandtag med inbyggd tryckknapp
- Öppningsvinkel 180 grader
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.