Varistar CP täckbricka för luftseparation, bredd 800 mm, med 2 utskärningar, RAL 7021, 47 U, 2200H
Varistar CP täckbricka för luftseparation, bredd 800 mm, med 2 utskärningar, RAL 7021, 47 U, 2200H
Katalog#: 21630-148
Påfyllningspanel för 800 mm breda skåp för att undvika luftrecirkulation i fram- till bakkylda rack. Släta paneler och paneler med utskärningar för fram- och baksida kablage med borstränder och kabelfingrar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Luftseparering, lock för 800 mm breda skåp
- Nätverks- och serverskåp kan ordnas sida vid sida
- PACKNINGAR, UL 94 HF-1, -20 OC ... 100 C.
- Heltäckande skydd
- Kåpor förhindrar oönskade luftkortslutningar, dvs. oönskad blandning av varm frånluft med kall ingående luft
- Endast kompatibel med tungt bärbart tvärstag, inte kompatibel med reduktionsfästen
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.