Varistar CP Sidopanel, 2 delar, med snabbfäste och lås, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D
Varistar CP Sidopanel, 2 delar, med snabbfäste och lås, RAL 7021, 52 U, 2450H, 1100D
Katalog#: 21630-074
Sidopaneler (2 st) med snabbfäste utan jordningssats för Varistar CP-skåp.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Stål, 1 mm
- 2 delad sidopanel utan jordningssats
- Säkerhetslås ingår
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.