Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Varistar 19'' hylla, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D
Katalog#: 21130-303
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Statisk lastkapacitet 75 kg
- St, 1,5 mm
- Inkl. Jord/jordning
- Bredd 495 mm
- För montering på fyra 19-tums panel-/glidfästen
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.