Varistar CP skåp ram, 38 U, 1800H, 600W, 600D
Varistar CP skåp ram, 38 U, 1800H, 600W, 600D
Katalog#: 20630-091
Varistar CP svetsad ram finns för statiska belastningskrav och kan integreras med 19?, ETSI eller monteringsplatta. Dessutom kan hjul läggas till ramen om det behövs.
Men om du behöver hjul för din applikation, kanske du vill överväga en mobil ram som redan innehåller hjul.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Svetsad, pulverlackerad finish, svartgrå, RAL 7021
- St, 1,5 mm, förzinkad, med central jord/jordningspunkt
- Statisk lastkapacitet max. 1600 kg
- Justerbara fötter beställs separat
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.