Varistar CP serverskåp, RAL 7021, enkel, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP serverskåp, RAL 7021, enkel, 47 U, 2200H, 600 W, 1200D
Katalog#: 10630-019
Svetsad stålram för hög statisk belastning. Förberedd för 19-tums integrering av IT-tillgångar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Förkonfigurerad, klar att använda skåp
- Statisk lastkapacitet upp till 1600 kg, dynamisk 1000 kg
- Kapslingsklass IP 20
- Installation av olika IT-utrustning möjlig
- Integrerade luftpaneler för kylning framifrån och bakåt
- Kan enkelt integreras i gånginneslutningssystem
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.