Modulär 38 U 1930H 1900 W 900D
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Modulär 38 U 1930H 1900 W 900D
Katalog#: 10149-794
nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften. Modulär konstruktion möjliggör flera konfigurationer i storlek och funktion tillsammans med flera kylningsalternativ.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Aluminiumprofilram med avtagbar, dubbelväggig beklädnad
- IP 55 eller NEMA 12~
- Dubbla väggar
- Omfattande sortiment av 19-tums skåptillbehör
- Åtkomst till skåpet framifrån, alla sidor är möjliga på begäran
- 100 mm hög sockel, 200 och 300 mm möjligt
- Topplock med galler, kan uppgraderas med fläktar eller A/C-enhet
- RAL 7035 pulverlackering, andra färger på begäran
Specifikationer
Produktattribut
Testrapport
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.