FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, 87.5 mm x 119 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, 87.5 mm x 119 mm
Katalog#: FLEXSUPEDG50T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses (open/closed position)
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Tekniska specifikationer
Teknisk handbok
Certifieringar
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891






- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.