Jordsamlingsskena, w/Insulators and Brackets, EE, 152 mm x 51 mm x 6,4 mm, Förtennad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Jordsamlingsskena, w/Insulators and Brackets, EE, 152 mm x 51 mm x 6,4 mm, Förtennad
Katalog#: EGBA14206EET
Ordentlig bindning är absolut nödvändigt för att skapa ett ekvipotentialplan mellan servicejord och utrustningen vid fel och tillfälliga förhållanden. Detta ekvipotentialplan ger en spänningsdifferential nära noll som skyddar människor och utrustning vid sådana händelser. Jordningsskenan är den mest populära bindningsprodukten som används idag.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Erbjuder en praktisk, en-punkts jordnings- och förbindningsplats.
- Ledarna svetsas på skenan med nVent ERICO Cadweld exotermisk anslutning eller fästs mekaniskt med hjälp av jordningsklämmor
- Skräddarsydda skenor kan designas och tillverkas till kundens specifikationer
Specifikationer
Produktattribut
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | Beteckning på ERICO jordsamlingsskena | |
| A | Konfiguration |
A: Samlingsskena, Isolatorer och fästen
B: Samlingsskena och fästen C: Endast samlingsskena D: Samlingsskena och isolatorer |
| 14 | Tjocklek (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
| 4 | Bredd (") | |
| 12 | Längd (") |
Avrundat till närmaste tum, 144" max
|
| CC | Hålmönster |
Diagrammen är representativa för hela mönstret. Antalet hål beror på jordsamlingsskenans längd.
|
| T* | Tennplätering | |
| 1T* | ERICO kabelkod |
1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
| K* | Kabellängd (fot) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Tom om ingen
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.