Elektrisk jordbar, Förtennad, 16 Connections, 0 Number of Disconnects, 950 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Elektrisk jordbar, Förtennad, 16 Connections, 0 Number of Disconnects, 950 mm
Katalog#: EEB16T506D0A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Erbjuder en praktisk, en-punkts jordnings- och förbindningsplats.
- Samlingsskenor med frånkopplingslänkar möjliggör bekväm testning av jorduttagssystemet
- Hög konduktivitet, hårddragen, elektrolytisk segpolad koppar enligt EN 13601
- Inkluderar halogenfria polyamidisolatorer, hårdvara och monteringskonsoler i rostfritt stål (EN 1.4401).
- Skräddarsydda skenor kan designas och tillverkas till kundens specifikationer
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.