1-håls bleck, GL-stil, 36,576 mm x 25,4 mm x 3,18 mm, 14,29 mm Hole
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
1-håls bleck, GL-stil, 36,576 mm x 25,4 mm x 3,18 mm, 14,29 mm Hole
Katalog#: B121CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Ger en effektiv bultningsyta för jordnings- och krafttillämpningar
- Elektrolytisk koppar
- För användning endast med nVent ERICO Cadweld typ GL anslutningar
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.