Grenlinjens fastsättningsstruktur fäst vid stål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Grenlinjens fastsättningsstruktur fäst vid stål
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång
- Fästs mot ståldelar med självborrande/självgängande skruv
Specifikationer
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.