Automatisk övre lucka i gången
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        Automatisk övre lucka i gången
Topplock som kan öppnas automatiskt vid händelse på plats.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Automatiska inneslutningslock öppnas automatiskt i händelse av brand så att anläggningens sprinklersystem kan släcka branden. Vid normal drift hålls topplocken stängda av elektromagneter och öppna när branddetekteringssystemets flytande kontakt öppnas
- Lämplig för en gångbredd på 1200 mm
- Topplock med säkerhetsglas, 7 mm
- Med den universella topplocksprofilen kan gånghöjden ökas med 84 mm, beställs separat
- Topplocket kan tas bort från insidan. När det öppnas ger topplocket åtkomst till belysnings- och sprinklersystem ovanför inneslutningssystemet för underhållsarbete
- Beställ styrenheten, som kan användas för att styra upp till 12 automatiska topplock, separat
- En strömförsörjningsenhet på 24 V DC krävs för att driva systemet. Beställ separat
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.