Secure Dual W-Lock Power Cord
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Secure Dual W-Lock Power Cord
Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Secure dual locking power cords
- The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU
- The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet
- Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.