Front Frame, Unshielded for Horizontal Boards Mounting
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Frame, Unshielded for Horizontal Boards Mounting
Front frame installation provides the contact between subracks and assemblies. It must be used if a customer has selected a horizontal board mounting Kit.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Front frame, Unshielded, for horizontal board mounting
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Side Panel |
| Works With | Subracks |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.