Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Advanced EMC Plus Subrack Kit Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, EMC Shielded, w/wo Front Handle

EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Static Load 15kg
Product Type Subrack/Chassis
EMC Shielding Yes
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.