T-Series Vertical Low Slip Sleeve
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
T-Series Vertical Low Slip Sleeve
The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Additional length improves performance
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
Specyfikacje
| Wykończenie | Bez powłoki ochronnej |
| Materiał | Stal |
| 100% amerykańskich treści krajowych | Tak |
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.