P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design


P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Powiązane produkty
Funkcje
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specyfikacje
Wykończenie | Bez powłoki ochronnej |
Materiał | Stal |
Wersja projektu | Na całym świecie (materiały dostępne globalnie) |
Broszura
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Certyfikaty
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.