Skip to main content

Wybierz kraj / język

PH34792.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design

Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Wykończenie Bez powłoki ochronnej
Materiał Stal nierdzewna Duplex 2205 (norma 1.4462)
Regulacja złącza Standard
Wersja projektu Na całym świecie (materiały dostępne globalnie)
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby CAD
Powiązane produkty
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić