nVent LENTON Szybkoklinowy mechaniczny sprzęg okrążeniowy, zwykły, w zestawie sworzeń
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent LENTON Szybkoklinowy mechaniczny sprzęg okrążeniowy, zwykły, w zestawie sworzeń
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Funkcje
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
Specyfikacje
| Zakończ | Gładka |
| Opakowanie | Standardowy |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.