Skip to main content

Wybierz kraj / język

HY15LM Grout Bag Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout

The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • IAPMO®-UES
  • LA City Approval
Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Part Number Article Number Rebar Size, Metric Rebar Size, US Rebar Size, Canada Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout
LK5 145575 16 mm #5 15M 24
LK6 145580 20 mm #6 20M 25
LK7 145585 22 mm #7 - 26
LK8 145590 25 mm #8 25M 21
LK9 145595 28 mm #9 30M 17
LK10 145600 32 mm #10 - 13.5
LK11 145605 36 mm #11 35M 11.5
LK40 145610 40 mm - - 7
LKT14 145611 43 mm #14 45M 7
LKT50 145615 50 mm - - 4
LKT18 145620 57 mm #18 55M 4.5
Zasoby Film
nVent LENTON Pour Strip Replacement System

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić