D14 Mechaniczna kotwica do zastosowań kriogenicznych
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
D14 Mechaniczna kotwica do zastosowań kriogenicznych
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 10x bar area (net 9x)
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Specyfikacje
| Zakończ | Gładka |
| Materiał | Stal nierdzewna 431 (EN 1.4057) |
| Zaprojektowany, aby się spotkać | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.