Kątowy zbiornik przelewowy, wypełnienie boczne, zmienny górny komponent
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kątowy zbiornik przelewowy, wypełnienie boczne, zmienny górny komponent
Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.
The upper component is universal to all sleeve sizes and is always used in conjunction with the bottom component.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Specyfikacje
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.