A2 Standardowe złącze, stal nierdzewna
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
A2 Standardowe złącze, stal nierdzewna
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Szczegóły
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specyfikacje
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.