Rack and Row Cooling, Liquid
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Kleur
- Materiaal
- Voltooien
- Hoogte
- Breedte
- Kleurcode
- Diepte
- Voedingsspanning
- Koelvloeistoftoevoer
Filter toegepast: 1
Producten | 30 resultaten (64 artikelen)

Regeleenheid achterportier RackChiller, passief
Voegt de functie voor regeling van de koelvloeistofstroom toe aan het passieve achterportier van de RackChiller.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Regeleenheid achterportier RackChiller, passief

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller in rij 45 condensaataftap
Condensaatwaterbeheerpakket voor bovengrondse installaties.

Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller in rij, BSP / BSP
Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller op rij, 4 m.

Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller in rij, QD / BSP
Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller op rij, 4 m.

Lekdetectiepakket LHX+/rekkoeler in rij
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Lekdetectie voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45

RackChiller RDHX PRO passief, links scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Varistar CP basis Plinth 300 W
Basissteun voor Varistar LHX+ 45-koeler.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H

Varistar CP blanking voorzijde 300 W
Kit met blanking aan voorzijde voor Varistar-rek, 300 breed.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Blanking van stelvoeten voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45

Adapteraansluiting BSPP m / NPT m
Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller op rij, 4 m.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Adapter BSP-NPT voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45

RackChiller RDHX PRO passief, rechts scharnierend
De revolutionaire nieuwe RDHX PRO van nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van door AI verbeterde softwaretoepassingen
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

RackChiller in rij 45
Lucht-/vloeistofkoeler in de rij. Koelt warme lucht uit het warme gangpad en voert deze terug naar het koude gangpad.

Koeler achterportier RackChiller, actief
Koelt warme uitlaatlucht van IT-apparatuur voordat deze weer in de ruimte wordt gebracht, ondersteunt de luchtstroom van de server.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2000H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2000H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2200H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2200H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2450H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, actieve, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, ventilatoren, 2450H 800 W