Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP Base Plinth 300 W

The base plinth lifts the rack 100mm above ground and seals the space between the floor and the Varistar CP rack in order to minimize air leackage or recirculation. This contributes to the optimization of the air path and cooling efficiency of the installation.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us