Nieuwe producten
De mogelijkheden van morgen versterken met baanbrekende innovaties
Naarmate de eisen van AI en hoogwaardige computing (HPC) blijven toenemen, loopt nVent voorop op het gebied van innovatie met onze schaalbare vloeistofkoeloplossingen die de traditionele methoden overtreffen. De cyberveilige intelligente stroomverdelingseenheden (iPDU's) met hoge dichtheid van nVent garanderen betrouwbare stroomlevering en geavanceerde bewakingsmogelijkheden. Samen leveren deze hypermoderne oplossingen de prestaties, efficiëntie en veerkracht die essentieel zijn voor datacenters van de volgende generatie.
Waarom nVent
Wij bieden een breed scala aan oplossingen die speciaal zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van datacenters van elke omvang. Ons robuuste aanbod omvat geavanceerd thermisch beheer, betrouwbare stroomverdeling en efficiënte kabelbeheersystemen. We begrijpen dat elk datacenter unieke vereisten heeft en we zijn toegewijd aan het leveren van oplossingen die de prestaties verbeteren, inzetbaarheid maximaliseren en schaalbaarheid garanderen. Ontdek hoe we uw datacenter kunnen helpen optimaal te functioneren en tegelijkertijd de toekomst van technologie kunnen omarmen.
| Grootschalige datacentra | Enterprise |
| Colocatie | Rand |
Innoveer met vertrouwen: Uw wereldwijde partner voor datacenters
Service en onderhoud
voor HDLC
Welkom bij de services voor vloeistofkoeling van nVent-datacenters. Met meer dan 1,5 GW aan geïmplementeerde koeling zijn wij gespecialiseerd in vloeistofkoeloplossingen met hoge dichtheid die zijn ontworpen voor optimale prestaties.
Voorzie uw datacenter betrouwbaar van energie
Onze PDU's met hoge ampèrage zijn ontworpen om voor een betrouwbare stroomverdeling te zorgen voor omgevingen met hoge dichtheid. Deze PDU's zijn verkrijgbaar in 0U- en 1U-5U-configuraties en ondersteunen 80-AMP- tot 125-AMP-belastingen, zodat uw datacenter over de kracht beschikt die het nodig heeft om te floreren.
Zet uw schrap voor
Rack&Roll
Wall-of-cool-oplossing Voor RDHX-implementaties RDHX-apparaten implementeren, installeren en in bedrijf stellen vóór de netwerkverbinding en de servers.
De LTA-Sidecar:
Eenvoudige vloeistofkoeling
De LTA-Sidecar is een ultramodern vloeistofkoelsysteem dat efficiënte koeling mogelijk maakt, zelfs als er geen water in de faciliteit beschikbaar is.
Datacenter-vloeistofkoelingsservices van nVent
Ontworpen met onderhoudsgemak vanaf het begin
Bij nVent zijn onze vloeistofkoelproducten met hoge dichtheid ontworpen met het oog op onderhoudsgemak, waardoor een aangename ervaring van ontwerp tot installatie wordt gegarandeerd.
Ons uitgebreide testprogramma test, spoelt en verzegelt elke vloeistofkoeleenheid grondig aan het eind van de productielijn, zodat u zeker weet dat deze bij levering gereed is voor een probleemloze installatie. nVent richt zich op betrouwbaarheid en efficiëntie en streeft ernaar geavanceerde koeloplossingen te leveren die zijn afgestemd op de eisen van moderne datacenters en omgevingen met hoge prestaties.
MEER INFORMATIE

"We streven naar een uitzonderlijke klantervaring door onze diensten snel, naadloos en wereldwijd toegankelijk te maken."
Chris Hilyer,
Directeur Diensten en Technische Architectuur
Toonaangevende bedrijven werken samen om High-Performance Computing te bevorderen
nVent werkt met trots samen met experts uit de branche om innovatieve technische ontwerpen te ontwikkelen die zijn gericht op het aanpakken van de meest uitdagende problemen met de koeling voor computing met hoge dichtheid. nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.