Warmtewisselaars achterdeur
RDHx Pro de baanbrekende oplossing voor rekken met hoge dichtheid
- nVent voldoet aan de behoefte aan aanzienlijk meer gegevensverwerkingskracht om te voldoen aan de eisen van AI-verbeterde softwaretoepassingen
- Nieuwe warmtewisselaars voor achterdeuren zorgen voor zeer veerkrachtige werking, met hot-swappable vervanging zonder gereedschap van essentiële componenten, zoals ventilatoren en voedingseenheden.
- Passieve deuren kunnen worden omgezet in actieve deuren, waardoor uw investering schaalbaar wordt naarmate de dichtheid van het datacenter toeneemt
RDHX PRO, een revolutionaire hoogwaardige RDHX-eenheid, die datacenters kan upgraden met rekken met hoge dichtheid tot 78 kW; voldoet aan de eisen voor het toenemende gebruik van AI-versterkte toepassingen, de vraag naar hogere energiezuinigheid en duurzaamheid en de behoefte aan een groter gebruik van datacenterruimte.

Hot-swappable ventilatoren, controllers en PSU's
Wall of Cool – de ultieme rack-and-roll-oplossing voor RDHX
Wall-of-Cool-rek van nVent Data Solutions is een modulaire ondersteuningsstructuur die is ontworpen om achterdeurkoelers op volle capaciteit te implementeren en in bedrijf te stellen zonder dat een gebouwstructuur nodig is voor stabiliteit. Dankzij de permanente structuur kunnen netwerkkasten direct naar het rek worden gerold en worden vastgezet met een klem voor een eenvoudige rack-and-roll-positionering.
Controllerfuncties
- Ventilatorfunctie display
- Lokale alarmweergave
- Touch-interface
- Bewaking ventilatortoerental
- Waterstroom-, druk- en temperatuursensoren
- Ethernet, webinterface, SNMP Modbus TCP., RTU, Redfish
Standaard voorraadkleuren
Warmtewisselaars achterdeur
Verbeter de prestaties met aanpasbare oplossingen
RDHX- of achterdeurkoelers zijn gekoelde waterkoeldeuren die op een IT-rek passen. De lucht wordt door de ventilatoren door het rek gezogen of door de serverventilatoren voor de passieve achterdeur (geen ventilatoren) erdoorheen geblazen. Het slanke ontwerp van de RDHX Pros van 281 mm is het apparaat met het kleinste vloeroppervlak in de branche, met ventilatoren en zonder ventilatoren is het slechts 241 mm
Voordelen van warmtewisselaars achterdeur
Warmtewisselaars achterdeur brengen de koeling rechtstreeks naar de servers, liggen zo dicht mogelijk bij elkaar en worden omgezet in systemen voor vloeistofkoeling. Koeling is nog nooit zo eenvoudig geweest. De RDHX Pro van nVent heeft een vermogen van 78 kW bij 14C en een vermogen van 44 kW bij 24C. Dit komt overeen met de aanbevolen ASHRAE-tabel 3.1 2021 Thermische richtlijnen voor vloeistofkoeling. De RDHX Pro kan ook achteraf op ieder IT-rek worden gemonteerd.
RDHX achterdeurkoeler
De RDHX pro beschikt over hot-swappable-ventilatoren, PSU's en controllers voor een verbeterde service- en onderhoudsflexibiliteit, waardoor kostbare onderhoudsbeurten worden verminderd en een maximale inzetbaarheid wordt gegarandeerd. Allemaal zolang de deur gesloten blijft! De RDHX pro is geoptimaliseerd voor gratis koeling en door de koelsystemen naast de servers te brengen wordt maximale efficiëntie voor uw datacenter gewaarborgd in de volgende generatie AI-servers
Efficiënte klimaatregeling
Het regelen van de rektemperatuur is van cruciaal belang in de wereld van AI-servers, de koelsystemen moeten efficiënt zijn en de voorspelling van uitvaltijd en temperatuurpieken in het rek kan bijna onmogelijk zijn. De RDHX pro zorgt ervoor dat dit tot een minimum wordt beperkt.
- RackChiller RDHX PRO actief, rechts scharnierend
- RackChiller RDHX PRO actief, links scharnierend
- RackChiller RDHX PRO passief, rechts scharnierend
- RackChiller RDHX PRO passief, links scharnierend
- RackChiller RDHX PRO slangset met klep en sensoren
- RackChiller RDHX PRO lekdetectiekit
- Cool Wall Rack zwart, DCHL-B