Seismic Bracing Systems
Producten | 29 resultaten (72 artikelen)


Bevestiging van de taillelijn
Ideaal voor het opsluiten van aftakleidingen van 25 mm tot 50 mm met behulp van draadstangen.

Gereedschap voor handmatig wisselen
Gereedschap om ovale hulzen te persen rond seismische kabels, om deze te vergrendelen.

Universal Sway Brace
De universele nVent CADDY-compensator is een eenvoudig aan te brengen seismische stabilisatiebeugel voor hangende buizen.

Adapter voor stalen flens
Adapter die wordt gebruikt om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan staal
Bevestigt draadstangbevestiging aan een staalconstructie.

Multi-size handgereedschap voor handmatig inwisselen
Handgereedschap voor het felsen van ovale mofsluitingen op kabelbeugels van verschillende afmetingen.

Versteviging van de veerstang
Bevestigt het stutprofiel aan stangen met schroefdraad van verschillende maten voor versteviging.

Oval Sleeve
Krimpmof gebruikt om de kabel van het seismische anti-sligersysteem op zijn plaats te vergrendelen.

Adapter voor stalen flens
Voorgemonteerde adapter die wordt gebruikt om een seismische schoor aan een stalen flens te bevestigen.

Bevestiging van de bevestigingsstructuur van de taillelijn aan hout/beton
Bevestigt draadstangbevestiging aan een houten of betonnen constructie.

Versteviging van de snelclipstang voor de nVent-CADDY
Bevestigingsklip om draadstangen doormiddel van strut profielen te beschermen tegen breuk bij aardbevingen. Gereedschapsloos te installeren.