Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Backup Power

Backup Power

Producten | 61 resultaten (619 artikelen)

PH34226.jpg image

BD 2-polig verdeelblok, 40 A

Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tweepolig distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan input en 15 aansl. aan outputzijde
PH3372.jpg image

TD Compact vierpolig verdeelblok, 40 A

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan inputzijde en 11 aansl. aan output
PH4372.jpg image

Vierpolige verdelingsblok TR, 125 A

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 125 A
PH5235.jpg image

ISO-TP laagspanningsisolatoren, metrische schroefdraad

Low voltage electrical insulator.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 15 mm, zeskant 14 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M5
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M16
PH22073.jpg image

SBLL-250 aansluitbare voedingsaansluiting

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-kabelschoen, 250 A
PH31562.jpg image

SBLT-250 aansluitklem voor aansluiting op tunnel

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-tunnel, 250 A
PH31563.jpg image

SBTT-250 Tunnel-naar-Tunnel Power Terminal

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok tunnel-naar-tunnel, 250 A
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Verdeelblok met één pool

Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 80 A IEC, input 1, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, input 1, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 1, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 800 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 125 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 160 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Geleider, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klem

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus HCBC Klem, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC Klem, 120 mm x 180 mm
FleXbus HCBC Klem, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC Klem, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC Klem, 80 mm x 140 mm
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 vlak en voorgeboord

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord, 640 mm²
PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Schuim brandwering FBS, 2,1 L Max Volume winst
FleXbus Schuim brandwering FBS, 1,9 L Max Volume winst