Antislingerbevestiging voor aan stalen constructies


Antislingerbevestiging voor aan stalen constructies
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Scharnierkoppeling, geschikt voor M10 en M12 draadstang
- Kan op stalen constructiedelen worden bevestigd door middel van een zelfborende/zelftappende schroef
Specificaties
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.