Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Adapter fitting BSPP m / NPT m

This plumbing adapther is a male-male fitting with 1" BSPP flat seal thread on one end and 1" NPT on the other. It adapts the BSP style 1" hoses for installation in US style NPT chilled water facilities.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us