PDU Accessories
Producten | 17 resultaten (38 artikelen)

Sensor voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

EHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

Droge contactkabel
Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Droge contactkabel

Kabelbundel voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabelbundel voor eHandle

Veilig dubbel voedingssnoer met W-vergrendeling
Veilige dubbele W-Lock-voedingskabels zorgen voor een betere aansluiting van het snoer tussen de PDU en DE IT-apparatuur. Beide aansluitingen vereisen opzettelijke actie om de vergrendelknoppen los te laten om te voorkomen dat de stroomaansluitingen per ongeluk losraken. Snoeren werken met elke bijbehorende standaard IEC-aansluiting, maar voor de vergrendelingsfunctie zijn compatibele W-lock- of V-lock-uitgangen vereist
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Wlock-kabel C19/C20, 1,8 m, rood, 50 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 0,6 m, zwart, 150 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,2 m, zwart, 125 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,8 m, zwart, 100 stuks
WLock-kabel C13/C14, 0,6 m, blauw, 150 stuks
WLock-kabel C13/C14, 1,2 m, blauw, 125 stuks
WLock-kabel C13/C14, 1,8 m, blauw, 100 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 0,6 m, rood, 150 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,2 m, rood, 125 stuks
Wlock-kabel C13/C14, 1,8 m, rood, 100 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 0,6 m, zwart, 100 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,2 m, zwart, 75 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,8 m, zwart, 50 stuks
WLock-kabel C19/C20, 0,6 m, blauw, 100 stuks
WLock-kabel C19/C20, 1,2 m, blauw, 75 stuks
WLock-kabel C19/C20, 1,8 m, blauw, 50 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 0,6 m, rood, 100 stuks
Wlock-kabel C19/C20, 1,2 m, rood, 75 stuks

Enkele temperatuursensor
Enkele temperatuursensor voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's voor rekvoeding met kabel van 2 m. Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Enkele temperatuursensor

Naaf van de sensoringang
Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één nVent SCHROFF PDU-sensorpoort voor rekvoeding.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Naaf van de sensoringang

3x temperatuur- en 1x vochtigheidssensor
3x temperatuur- en 1x vochtigheidssondesensor voor nVent SCHROFF rekvoedings-PDU's met 2 m kabel. Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
3x temperatuur- en 1x vochtigheidssensor

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor
Sensor voor enkele temperatuur- en vochtigheidssensor voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's met 2 m kabel. Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

Sensor portierschakelaar
Deurschakelaarsensor met magnetische schakelaar voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Sensor portierschakelaar