Naaf van de sensoringang
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Naaf van de sensoringang
Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één nVent SCHROFF PDU-sensorpoort voor rekvoeding.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één PDU-sensorpoort
- Behuizing met zwarte Power Coating
- Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie
- Hot-pluggable voor eenvoudige integratie
- Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.