Droge contactkabel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Droge contactkabel
Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook
- Kabel van 1 m naar sensorkast met geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage en aansluitkabel van 1,8 m.
- Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie
- Hot-pluggable voor eenvoudige integratie
- Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.