Core Network
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Hoogte
- Beschermingsgraad
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handvat
- Werkt met
- Bekledingsmateriaal
- Rekhoogte
- Voltooien
- Framekleur
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Materiaal
- Montage
- Pakkethoeveelheid
- Kleurcode fotolijst
- Kleurcode
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde uitgangen
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Breedte
- Huidige classificatie
- Draadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Afwerking achterzijde
- Statische belasting
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type dosering
Producten | 191 resultaten (1197 artikelen)

Varistar CP-kabelrek
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid voor hoge kabeldichtheden en 19-inch integratie.

Kabelkanaal
Kabelgoten in de zij- en achterkasten en montage op kaststatieven, dieptebalken of C-profielen.

Kit met kooimoeren
Kooimoeren bieden een ruime keuze aan moeren en bouten en kunnen eenvoudig worden vervangen in tegenstelling tot voordraadgaten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kooimoerenset, M5, 50 stuks
Kooimoerenset, M5, 100 stuks
Kooimoerenset, M4, 50 stuks
Kooimoerenset, M4, 100 stuks
Massa-/kooimoer M6, 10 stuks
Massa/kooimoer M6 voor aarding, 100 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M4, 10 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M4, 100 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M5, 10 stuks
Kit met moeren voor aardingskooi, M5, 100 stuks
Kooimoerset, M6, 50 stuks
Kooimoerset, M6, 100 stuks

19-inch montageset M6
Met de montagesets kunnen 19-inch componenten in een kast worden gemonteerd.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 8 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 4 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 100 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 100 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 32 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 4 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 50 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 100 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 4 stuks

Set met vierkante moeren
Vierkante moeren hebben een hoger contactoppervlak en worden niet afgerond, in tegenstelling tot zeskantmoeren.

CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M6 x 16, verzinkt staal, zwart, 100 stuks
Schroef met Nomel-sluitring, Pozidriv, M6 x 16, Staal verzinkt, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M6 x 16, verzinkt staal, 50 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M5 x 12, verzinkt staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 8, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 6, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 10, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, Cross-uitsparing M2.5x12, Staal vernikkeld, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 16, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, Pozidriv, kruiskop M2.5 x 5, vernikkeld staal, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M3 x 6, verzinkt staal, 100 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M5 x 10, verzinkt staal, 100 stuks
Schroef met Nomel-sluitring, Pozidriv, M6 x 16, Staal verzinkt, 50 stuks
Panhead-schroef, kruiskopschroef, M6 x 16, verzinkt staal, 100 stuks




CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 2 u, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-inch kabeldoorvoer en kabeldoorvoer, 1 u, 1,5 mm, St, RAL 7021

19-inch voorpaneel voor kabelogen
Op het 19-inch voorpaneel kunnen de kabelogen worden gemonteerd.