Varistar CP Cabeling Rack


Varistar CP Cabeling Rack
Welded steel frame for high static load requirments. Prepared for high cable densities and 19" integration.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Preconfigured, ready to use cabinet
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different Networking equipment possible
- Integrated vertical and horizontal cable management
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specificaties
Producttype | Rek |
Framemateriaal | Staal |
Materiaal | Staal |
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.