Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

19" Assembly Kit, T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16; Washer, GND/Earthing Cage Nut, M6; 50 Pieces

Catalogusnr# 21120-198

For standard grounding use a grounding nut and washer on at least one attachment point.

When 19" assembly kit is used with conductive 19" panel mount, grounding cage nuts are not needed.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us