Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Imballaggi elettronici e armadi

Imballaggi elettronici, sistemi e armadi

Imballaggi elettronici e armadi

Avete la necessità di proteggere i componenti elettronici? Come azienda pioniera nel settore della tecnologia a 19", nVent SCHROFF realizza prodotti pensati per garantire la massima flessibilità applicativa e il rispetto degli standard di progettazione più rigorosi. Rendete più produttiva la fase di progettazione e accelerate il time-to-market con le nostre piattaforme di prodotti personalizzabili, supportate da una rete di assistenza tecnica globale e locale e concepite in base a eccezionali competenze tecniche. Con questo servizio completo e variegato, potrete portare a termine i vostri progetti rispettando il budget e i tempi previsti.



Schroff-IMG-ProdCabElecPack-02.jpg image

Armadi per componenti elettronici da interni

I progetti più importanti richiedono una protezione eccellente dei componenti elettronici. Ed è qui che entra in gioco nVent. Potete configurare l'armadio da 19" nVent in base alle vostre esigenze specifiche. Avete la necessità di apportare modifiche personalizzate o di adottare soluzioni di raffreddamento progettate su misura? Nessun problema. Vi serve una schermatura EMC? Ci pensiamo noi. Scoprite la nostra gamma di armadi multiuso per componenti elettronici e di modelli robusti in grado di resistere a urti, vibrazioni o terremoti.

Scopri di più

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-03.jpg image

Armadi per esterni

La sfida: proteggere i componenti elettronici più sensibili negli ambienti esterni. La soluzione: armadi per esterni nVent SCHROFF. Abbiamo pensato a tutto, da una schermatura resistente per la protezione contro atti di vandalismo, danni da raggi ultravioletti e corrosione al rispetto degli standard in materia di resistenza agli urti, alle vibrazioni e ai terremoti. Problema risolto. Sistemi protetti dagli agenti atmosferici e dagli atti vandalici.

Scopri di più

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-04.jpg image

Rack secondari, custodie con montaggio in rack e quadri anteriori

I rack secondari nVent SCHROFF sono famosi per la loro versatilità. La nostra gamma completa di modelli è pensata per le esigenze specifiche delle applicazioni e del settore della vostra azienda: militare, aerospaziale, di test/misurazione, ferroviario o delle telecomunicazioni. Cercate un sistema di schermatura EMC o di protezione dalle vibrazioni e dagli urti? Potete contare sui nostri prodotti. I pannelli anteriori sono progettati su misura per ogni scheda, in modo che siano perfettamente compatibili con le vostre attrezzature. nVent SCHROFF è il vostro partner ideale per la progettazione di piattaforme versatili in linea con gli standard.

Scopri di più

 

Com-Carrier-green-transparent.png image

Sistemi a fattore di forma ridotto

Iniziate a progettare la custodia nVent SCHROFF Interscale, caratterizzata da un design facile da assemblare, da dimensioni versatili e da una schermatura EMC integrata. La tecnologia per imballaggi elettronici Interscale è la soluzione ideale per le schede PC industriali e brevettate e perfetta per i modelli Mini ITX, ATX ed Embedded NUC™ con versioni preconfigurate. È inoltre possibile aggiungere alimentatori, sistemi di raffreddamento, schede PCI/PCIe e dispositivi di archiviazione. Se invece preferite un sistema completamente integrato, scegliete COM Express di nVent SCHROFF: è dotato di armadio, alimentatore, sistema di raffreddamento e scheda carrier COM che possono essere adattati alle specifiche del cliente.

Scopri di più

 

schroff-advanced-TCA.jpg image

Alimentatori, backplane e sistemi

Il punto di forza dei prodotti nVent SCHROFF è la loro versatilità. E i nostri sistemi elettronici non fanno eccezione, perché possono essere personalizzati facilmente per le applicazioni specifiche della vostra azienda. Grazie alla nostra esperienza nelle tecnologie di alimentazione, capacità di raffreddamento e trasferimento dei dati a velocità elevata, i vostri progetti sono già progettati per soddisfare ogni esigenza futura. Vi serve velocità? Scegliete i nostri backplane da 40 Gb e 100 Gb in architetture multi-bus. Oppure precisione? Personalizzate il vostro sistema nel modo più adatto alla vostra applicazione. nVent SCHROFF offre anche sistemi CompactPCI seriali e VPX. Sistemi integrati dal design modulare e flessibile, conformi agli standard VITA e PICMG

Scopri di più

 

Schroff-IMG-ProdCabElecPack-06.jpg image

Componenti di raffreddamento, estrazione e fissaggio delle schede a circuito stampato

nVent SCHROFF offre appositi sistemi di tenuta per le schede a circuito stampato (Printed Circuit Board, PCB) in modelli che possono essere per la maggior parte personalizzati. I prodotti spaziano da guide per schede in nylon dal costo conveniente ai nostri innovativi sistemi Card Lok e Wedge Loks, per applicazioni in presenza di forti urti e vibrazioni o elevato trasferimento di calore. Se vi servono soluzioni complete, scegliete i nostri gruppi di raffreddamento a conduzione con chiusura superiore e telai antisurriscaldamento, per una protezione completa delle schede a circuito stampato in molteplici applicazioni e ambienti.

Scopri di più

 

interscale-atx.jpg image

Soluzioni a fattore di forma ridotto

Custodie Interscale per soluzioni di elaborazione a scheda singola

Le nostre soluzioni di custodie integrate Interscale sono progettate per contenere e proteggere le schede proprietarie o con fattore di forma ridotto. Siamo a completa disposizione per adattare le dimensioni del prodotto, aggiungere sagomature e integrare soluzioni tecniche di raffreddamento in modo che la custodia sia perfettamente adatta alla vostra scheda. Possiamo anche offrirvi una soluzione completa basata su standard di elaborazione a scheda singola, come COM Express. Scoprite tutte le informazioni su questi prodotti nel nostro white paper Interscale.