Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Card Lok - Raffreddamento a conduzione - Telaio VPX | nVent SCHROFF

Componenti per il raffreddamento a conduzione, estrazione e ritenzione del circuito stampato

Componenti personalizzabili, da semplici a sofisticati

nVent offre un'ampia gamma di hardware per schede a circuito stampato con il marchio Schroff di Calmark Card Lok, Birtcher Wedge Lok o telaio VPX. Sia che si tratti dei nostri componenti di fissaggio, estrazione o raffreddamento a conduzione del circuito stampato, la personalizzazione è sempre possibile per ottenere prestazioni ottimali per la vostra applicazione.

Componenti di fissaggio, estrazione e raffreddamento del circuito stampato

Wedge Loks / Card Loks per PCB

Progettati per trattenere i circuiti stampati in ambienti robusti, con forti urti e forti vibrazioni comunemente presenti nei sistemi militari e della difesa e nei sistemi aerospaziali commerciali. Oltre alla conservazione del circuito stampato, Card Lok e Wedge Loks facilitano anche il trasferimento termico dal circuito stampato alla parete fredda tramite conduzione, migliorando l'interfaccia tra il circuito stampato e la guida del telaio.

Maggiori informazioni

 

 

Istruttori PCB - Guide

I fermi in metallo offrono un design di fissaggio della scheda a circuito stampato con azione a molla a basso costo. Si collegano al telaio mediante viti, rivetti o adesivi. I fermi forniscono protezione contro urti e vibrazioni e offrono eccellenti caratteristiche di messa a terra.

Maggiori informazioni

 

 

Inseritori/Estrattori di schede a circuito stampato

nVent offre un'ampia selezione di iniettori ed estrattori Calmark per l'uso in lamiere e pareti fredde. Disponibili sia in metallo che in plastica, questi prodotti facilitano l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con interconnessioni backplane ad alta densità.

Maggiori informazioni

 

 

Gruppi raffreddati a conduzione - Telai anti-surriscaldamento

I gruppi raffreddati a conduzione sono costituiti da un telaio raffreddato a conduzione, piastra posteriore o strisce posteriori, estrattori e morsetti a cuneo. Sono progettati per schede a circuito stampato che richiedono il raffreddamento in ambienti difficili in cui il raffreddamento a convezione non è pratico. Il gruppo fornisce inoltre il supporto strutturale necessario per il modulo plug-in durante le applicazioni con urti e vibrazioni estremamente elevati.

Maggiori informazioni

 

 

Accessori PCB

La maggior parte dei dispositivi da integrare con la tecnologia IEC/IEEE da 19" include impugnature per circuiti stampati, rinforzi, codifica per schede, ecc.

Maggiori informazioni

Prodotti in primo piano

Serie 24

pcb-hardware-serie-280HT.png image

Serie 280HT

311tc.gif image

Serie 311

Barre collettrici PCB

Configurate il PCB Wedge Lok

Combinate vari componenti standard per creare un Wedge Lok che soddisfa i tuoi requisiti.

Configura ora!