Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Core Network

Core Network
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Altezza
      Applica
    • Grado di protezione
    • Tipo
    • Colore
    • Profondità
        Applica
      • Materiale telaio
      • Tipo di maniglia
      • Funziona con
      • Materiale rivestimento
      • Altezza cremagliera
          Applica
        • Fine
        • Colore cornice
        • Altezza
            Applica
          • Lunghezza
              Applica
            • Tipo di bloccaggio
            • Materiale
            • Montaggio
            • Quantità imballaggio
            • Codice colore cornice
            • Codice colore
            • Colore rivestimento
            • Schermatura EMC
            • Larghezza rack
            • Prese commutate
            • Codice colore rivestimento
            • Larghezza
                Applica
              • Larghezza
                  Applica
                • Corrente nominale
                • Dimensione filettatura
                • Diametro
                    Applica
                  • Profondità
                      Applica
                    • Finitura anteriore
                    • Finitura posteriore
                    • Carico statico
                        Applica
                      • Bordi trattati
                      • Conforme a.
                      • Tensione di alimentazione
                      • Tensione nominale
                      • Alimentazione liquido di raffreddamento
                      • Carico statico
                      • Carico dinamico
                      • Carico dinamico
                          Applica
                        • Unità rack
                        • Tipo di misurazione
                        Filter0

                        Sottocategorie

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Prodotti | 191 risultati (1198 items)

                        Sportello posteriore filtrato RackChiller 45 in-Row

                        Sportello posteriore filtrato RackChiller 45 in-Row

                        Sportello RackChiller 45 fila con filtro dell'aria.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Sportello filtrato per RackChiller nella fila 45
                        ganging kit

                        Adattatore di altezza 45 in fila per RackChiller

                        Kit di raggruppamento da utilizzare in combinazione con i rack RackChiller in fila e Varistar o Proline.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Prolunga in altezza per RackChiller in fila 45, 47U
                        Prolunga in altezza per RackChiller in fila 45, 52U
                        control unit rear door chiller

                        Valvola di controllo motorizzata porta posteriore RackChiller

                        valvola del liquido di raffreddamento a 2 vie con attuatore per la modulazione del flusso.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Valvola di controllo motorizzata porta posteriore RackChiller, attiva e passiva
                        water control package

                        Kit di controllo acqua portiera posteriore RackChiller

                        Inserti per tubi in acciaio inox con sensori (pressione, temperatura e flusso).
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Kit controllo acqua portiera posteriore RackChiller, attivo o passivo
                        display for control unit

                        Tastiera e display della portiera posteriore RackChiller

                        Terminale costituito da display e 6 tasti per l'accesso locale al controller.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Display della portiera posteriore e tastiera RackChiller, passivo
                        Display portiera posteriore RackChiller e tastiera, attivo
                        Varistar 19inch mounting

                        Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller

                        Coppia di tubi flessibili intrecciati in acciaio inox per collegare il refrigeratore rack al sistema di raffreddamento dello stabilimento.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Set di collegamento acqua porta posteriore RackChiller, attivo o passivo
                        control unit rear door chiller

                        Centralina portiera posteriore RackChiller, passiva

                        Aggiunge la funzionalità di controllo del flusso del liquido di raffreddamento alla portiera posteriore del raffreddatore rack passiva.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Centralina portiera posteriore RackChiller, passiva
                        N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

                        Scarico della condensa Varistar LHX+ 45 / RackCHiller in-Row 45

                        Pacchetto di gestione dell'acqua di condensa per installazioni con alimentazione dall'alto.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Gestione della condensa per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45, alimentazione dall'alto
                        Gestione della condensa per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45, alimentazione inferiore
                        N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

                        Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, BSP / BSP

                        Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, 4 m..
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Tubi flessibili per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45, BSP-BSP, 4 m
                        Tubi flessibili per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45, BSP-BSP, 6 m
                        N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, QD_BSP-24630-174.tif

                        Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, QD / BSP

                        Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, 4 m..
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Tubi flessibili per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45, QD-BSP, 4 m
                        Tubi flessibili per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45, QD-BSP, 6 m
                        A10000273

                        Kit di rilevamento perdite LHX+ / RackChiller in fila

                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Rilevamento di perdite per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45
                        N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

                        Base Varistar CP 300 W.

                        Base per refrigeratore Varistar LHX+ 45.
                        Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                        Varistar LHX+ 45 base Plinth 100H