Servizi di raffreddamento a liquido ad alta densità e manutenzione
BENVENUTI NEI SERVIZI DI RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PER DATA CENTER DI NVENT
Con oltre 1,5 GW di raffreddamento attivato, siamo specializzati in soluzioni di raffreddamento a liquido ad alta densità progettate per prestazioni ottimali. La nostra gamma di prodotti, dai sistemi di raffreddamento In-Row alle unità di distribuzione del liquido refrigerante, è progettata con un focus sulla manutenibilità, grazie a componenti hot-swap, controller avanzati e filtri facili da sostituire. Per assicurarvi un processo di installazione fluido e senza sorprese, tutti i nostri prodotti di raffreddamento a liquido vengono sottoposti a test approfonditi, lavaggio e sigillatura tramite un rigoroso programma di collaudo di fine linea. Le nostre attività di progettazione e ingegneria si basano su sei principi fondamentali, che mettono al centro affidabilità, efficienza e facilità di manutenzione.
Ambito dei servizi di raffreddamento a liquido:
| Installazione dei prodotti presso le sedi dei clienti | Manutenzione preventiva periodica per prolungare la durata del prodotto | Servizi di riparazione in garanzia per difetti e malfunzionamenti entro il periodo di garanzia |

PROGETTATO AVENDO IN MENTE LA FACILITÀ DI MANUTENZIONE FIN
DALL'INIZIO
In nVent, i nostri prodotti di raffreddamento a liquido ad alta densità sono progettati per garantire la massima facilità di manutenzione, garantendo un'esperienza ottimale dalla progettazione all'installazione.
Il nostro programma completo di test end-of-line sottopone ogni unità di raffreddamento a test rigorosi, lavaggi e sigillature, garantendone l'arrivo presso il vostro sito pronto per un'installazione senza interruzioni. Con un'attenzione particolare all'affidabilità e all'efficienza, nVent si impegna a fornire soluzioni di raffreddamento all'avanguardia su misura per soddisfare le esigenze dei data center moderni e degli ambienti ad alte prestazioni.
PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREVENTIVA

RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
Seguire le linee guida di utilizzo: Utilizzate il prodotto in base alle specifiche del produttore per garantire prestazioni ottimali.
Segnalazione tempestiva dei problemi: Segnalate eventuali anomalie il prima possibile, per ridurre al minimo i tempi di inattività.
Accesso per la manutenzione: Garantite l'accesso per gli interventi di manutenzione programmata e riparazione, al fine di mantenere il corretto funzionamento dei sistemi.

INSTALLAZIONE
Pre-installazione: Valutazione del sito, verifica dell'infrastruttura e pianificazione per garantire la disponibilità.
Installazione: Disimballaggio, ispezione, assemblaggio, calibrazione, configurazione, e test delle prestazioni.
Post-installazione: Supporto di follow-up per garantire la soddisfazione e le prestazioni del sistema.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Programmi di manutenzione flessibili: Visite trimestrali o semestrali con monitoraggio remoto opzionale per un supporto proattivo.
Assistenza completa: Include ispezione, pulizia, aggiornamenti software, calibrazione, controlli delle prestazioni, e raccolta del feedback.
DOMANDE FREQUENTI
- Quali servizi fornisce nVent?
I pacchetti di assistenza principali di nVent includono l'installazione, l'avvio e la manutenzione preventiva dei suoi sistemi di raffreddamento a liquido ad alta densità. Possiamo anche fornire servizi di integrazione, formazione e progettazione.
- Perché nVent fornisce questi servizi?
nVent è coinvolta in tutti gli aspetti del processo della soluzione di raffreddamento a liquido end-to-end, tra cui la progettazione di prodotti, la produzione e la messa in servizio delle apparecchiature a livello globale. Con 20 anni di esperienza nel raffreddamento a liquido, nVent applica le sue conoscenze per garantire che l'efficacia della messa in servizio nel rispetto degli elevati standard di qualità per l'installazione e la manutenzione.
- Chi installa le apparecchiature di nVent e chi le gestisce?
La rete di servizi professionali di nVent funge da estensione di nVent. Il nostro team di assistenza fornisce l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione delle apparecchiature nVent con l'assistenza del team Global Professional Services di nVent durante per l'intera messa in servizio.
- Quanto tempo è necessario per installare le apparecchiature nVent?
La durata dell'installazione e della messa in servizio dipende dall'apparecchiatura.
L'installazione di una singola unità di distribuzione di raffreddamento (Cooling Distribution Unit, CDU) può richiedere 1-3 giorni a seconda delle soluzioni basate su rack o row, mentre l'avvio di un sistema di dimensioni maggiori o di un progetto con Technology Cooling System Loop (TCS) può richiedere più tempo. L'installazione di RDHX e dei sistemi tradizionali raffreddati ad aria richiede 1-3 ore a seconda del numero di rack.
Ogni messa in esercizio è unica e nVent prende attentamente in considerazione progettazione e realizzazione in base alle esigenze del cliente.
- Quanto durano gli accordi sui livelli di servizio?
Gli accordi sui livelli di servizio di nVent hanno durata di 2-5 anni con incrementi di 1 anno. LA loro durata copre la durata della garanzia, della manutenzione preventiva e della garanzia estesa del sistema. Il pacchetto SPARK di nVent fornisce misure di manutenzione preventiva che riducono le possibilità di eventi di manutenzione reattivi.
nVent offre una garanzia standard di 2 anni su tutti i prodotti di raffreddamento a liquido a livello globale. Abbiamo totale fiducia nei nostri sistemi e nei rigorosi test end-of-line.
- Dove sono installate le apparecchiature di nVent?
Le apparecchiature nVent vengono utilizzate in tutto il mondo in un numero sempre crescente di paesi. Dal 2020 nVent ha installato oltre 1,5 GW di raffreddamento a liquido.
PRESTAZIONI OTTIMALI, OPERATIVITÀ MASSIMIZZATA
L'innovativa tecnologia di raffreddamento soddisfa i più importanti standard di servizio
nVent è specializzata nella tecnologia e nell'architettura di raffreddamento a liquido per i data center, tra cui scambiatori di calore delle porte posteriori ad acqua refrigerata, unità di distribuzione del liquido di raffreddamento a file e rack e collettori per rack e impianti
Servizi a supporto della durata dell'infrastruttura di raffreddamento
Benvenuti all'avanguardia della tecnologia di raffreddamento per data center e dei servizi di alto livello. La nostra suite completa di servizi, che include installazione, avviamento, manutenzione e riparazione, è progettata per massimizzare efficienza e affidabilità.
Progettato per ottimizzare il costo totale di proprietà
I prodotti nVent sono progettati fin dall'inizio tenendo conto del costo totale di proprietà, con facilità di installazione, configurazione e manutenzione. Offriamo una gamma completa di soluzioni, dal "chip al raffreddatore", incluso il sistema di raffreddamento della tecnologia (TCS).
SERVIZI PROFESSIONALI
Qualunque sia la sfida da affrontare, lavoreremo insieme a voi per trovare la soluzione perfetta. Che si tratti di prodotti standard, preconfigurati o di una soluzione su misura, i nostri sistemi sono il risultato del know-how dei nostri esperti nell'integrazione di meccanica, elettronica e gestione termica in armadi e rack. Ovunque vi troviate, potete contare su nVent e sulla sua ampia gamma di soluzioni per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Grazie ai nostri servizi pre e post-vendita, vi accompagniamo durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
Con una rete globale di tecnici qualificati per l'installazione e la manutenzione, nVent vi offre un supporto senza pari per il raffreddamento, con interventi rapidi per il ripristino dei vostri sistemi. Affidatevi a noi per l'assistenza clienti locale, gli inventari dei ricambi regionali e le garanzie standard competitive. Sono inoltre disponibili garanzie estese e servizi di manutenzione preventiva.